Menü Arama

Doğrusal Bilyeli Burçlar Square Flange 6.0 12.0 35.0 Steel

Uzun Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Dairesel flanş, kurulumu kolaylaştırır ve istikrar sunar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Ürün kodu:

20157593

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 863,94 TL
10 - 19 777,665 TL
20 - 49 734,23 TL
50 - 99 691,0925 TL
100 + 604,8175 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

863,94 TL

1 x 863,94 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
No. of ball circuits 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Weight g 31.0
Malzeme Steel
Tip Kare Flanş
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin