Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 35.0 153.5 70.0 Steel

Düşük profilli tespit bilye kafesli flanşsız taşıyıcı, ağır hizmet tipi hassas doğrusal hareket uygulamaları için tasarlanmıştır. Düşük profiliyle kompakt yapıya sahip olup daha fazla alan sağladığından dar alanlar için idealdir. Sertleştirilmiş doğrusal kızaklarla birlikte kullanılır
Ürün kodu:

20159016

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 3.995,2165 TL
10 - 19 3.595,5965 TL
20 - 49 3.395,9504 TL
50 + 3.196,3043 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.995,22 TL

1 x 3.995,2165 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 35.0
l1 153.5
h1 48.0
l2 122.5
w1 70.0
l3 72.0
h2 7.5
h3 10.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 11.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 16.0
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin