Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcılar - Düşük

Stokta

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016UL

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Rail size h2 h1 w1 l2 l1 d1 Satın Al
2 Stokta
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
16 Stokta
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
1 Stokta
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
6 Stokta
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
10 Stokta
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
7 Stokta
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
6 Stokta
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
7 Stokta
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
4 Stokta
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
10 Stokta
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
10 Stokta
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
6 Stokta
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
3 Stokta
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
1 Stokta
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
6 Stokta
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
  • / 2
Flanşsız Taşıyıcı 55.0 193.0 100.0 Steel

20159061


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Flanşsız Taşıyıcı 20.0 48.3 42.0 Steel

20158910


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Flanşsız Taşıyıcı 45.0 174.0 86.0 Steel

20159047


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 105.0 60.0 Steel

20158941


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 15.0 66.1 34.0 Steel

20158873


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Flanşsız Taşıyıcı 25.0 79.2 48.0 Steel

20158927


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 111.5 70.0 Steel

20159009


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 45.0 145.0 86.0 Steel

20159030


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Flanşsız Taşıyıcı 55.0 210.0 100.0 Steel

20159078


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 153.5 70.0 Steel

20159016


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 64.2 60.0 Steel

20158958


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 15.0 58.6 34.0 Steel

20158897


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 94.8 60.0 Steel

20158965


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Flanşsız Taşıyıcı 25.0 54.0 48.0 Steel

20158934


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Flanşsız Taşıyıcı 15.0 40.6 34.0 Steel

20158880


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 123.5 70.0 Steel

20158989


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 35.0 75.5 70.0 Steel

20158996


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Flanşsız Taşıyıcı 20.0 69.3 42.0 Steel

20158903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Flanşsız Taşıyıcı 45.0 129.0 86.0 Steel

20159023


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Flanşsız Taşıyıcı 30.0 130.5 60.0 Steel

20158972


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0