Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı 45.0 129.0 86.0 Steel

Düşük profilli tespit bilye kafesli flanşsız taşıyıcı, ağır hizmet tipi hassas doğrusal hareket uygulamaları için tasarlanmıştır. Düşük profiliyle kompakt yapıya sahip olup daha fazla alan sağladığından dar alanlar için idealdir. Sertleştirilmiş doğrusal kızaklarla birlikte kullanılır
Ürün kodu:

20159023

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 4.603,6617 TL
10 - 19 4.143,3939 TL
20 - 49 3.913,26 TL
50 + 3.682,7982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.603,66 TL

1 x 4.603,6617 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 45.0
l1 129.0
h1 60.0
l2 94.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 15.5
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 14.4
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
l6 22.5
d3 20.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin