Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 28.0 mm PVC

Yapışkan Montajlı Yassı Kablo Kelepçesi; yapışkan özelliğiyle çeşitli yüzeylere yapışır ve yandan montajlıdır. Şerit kabloları güvenli bir şekilde tespit eder. Elektronik ev eşyaları, otomotiv montaj ve ofis kurulumlarında kullanılır. PVC'den gri renkte mamuldür. UL94 V-0 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

460296

20468 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,4872 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

648,72 TL

100 x 6,4872 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Genişliği 24.0 mm
Toplam Yükseklik 9.0 mm
Renk Grey
Yapışkan Tipi Akrilik
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin