Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkansız 14.3 mm Noryl

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Ürün kodu:

CFCC-4-05

2992 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 28,4961 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

28.496,10 TL

1000 x 28,4961 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Without Adhesive
Kelepçe Kol Uzunluğu 10.7 mm
İç Yükseklik 6.4 mm
Renk White
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin