Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkansız 27.0 mm PVC

This flat cable clamp is made of grey UL94 V0 PVC with a base surface of 26.97 x 25.4mm.
Ürün kodu:

CFCC-8-01

42 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,7535 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.753,50 TL

1000 x 3,7535 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Without Adhesive
Kelepçe Kol Uzunluğu 22.3 mm
İç Yükseklik 6.4 mm
Renk Grey
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin