Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi Yapışkan 27.0 mm Noryl

Yapışkan Tabanlı Bölünmüş Yassı Kablo Kelepçesi, vidayla takmaya uygundur. Yapışkan özelliğiyle montajı hızlı ve sağlamdır. Şerit kabloyu güvenli bir şekilde tespit eder. Elektronik ev eşyaları, otomotiv montaj ve ofis kurulumlarında kullanılır. PPE/PS'den gri renkte mamuldür. UL94 V-1 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

CFCC-8-5A-RT-GY

5690 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 11,2502 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.250,20 TL

1000 x 11,2502 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Yapışkan
Kelepçe Kol Uzunluğu 22.4 mm
İç Yükseklik 6.4 mm
Renk Grey
Yapışkan Tipi Akrilik
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin