Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 4.7 mm 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Ürün kodu:

CFCCA-1-19

108600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,6895 TL
5000 - 9999 8,9601 TL
10000 + 8,4389 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.689,50 TL

1000 x 9,6895 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Push In
Toplam Yükseklik 16.5 mm
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin