Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 25.4 mm PA

Bölünmüş Yassı Kablo Kelepçesi, vidayla takmaya uygundur. Şerit kabloları güvenli bir şekilde tespit eder. Elektronik ev eşyaları, otomotiv montaj ve ofis kurulumlarında kullanılır. PA'dan doğal renkte mamuldür. UL94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

SFCC-8-01

109142 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,2965 TL
5000 - 9999 5,7982 TL
10000 + 5,4809 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.296,50 TL

1000 x 6,2965 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Vida
İç Yükseklik 3.2 mm
İç Genişlik 6.4 mm
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin