Menü Arama

Ayarlanabilir Gaz Yayı 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

Ayarlanabilir Gaz Pistonu, çelik çubuk ve epoksi toz kaplı karbon çelik tüpten mamuldür. Nitrojen gaz yükü sebebiyle Gaz Pistonu olarak da adlandırılır. Montajdan sonra, temin edilen standart Alyen Anahtarı kullanılarak ayarlanabilir. Prototip oluşturmak için idealdir ve gücü hesap etmek gerekmediğinden kısa üretim sürelerinde zaman ve para tasarrufu sağlar. Tıp, mobilya, ticare ve endüstriyel donanım sektörlerinde açma, kapatma, yatırma ve sönümleme için yaygın kullanılır. Bu parça numarası 2 gaz pistonu, 4 bilyeli mafsal, 4 göz, 1 Alyen anahtarı ve talimat kitapçığı içerir.
Ürün kodu:

497822

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.661,0426 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.661,04 TL

1 x 4.661,0426 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir Güç
Diş Boyutu M8 x 1.25
Renk Black
Aksesuarlar Dahil 4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
Çubuk Malzemesi Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin