Menü Arama

Gazlı Yaylar - Ayarlanabilir Güç

Stokta

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Series Code :SR5487

Seri Kodu: SR5487

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uzatılmış Boy Çubuk Çapı Malzeme Hareket Aralığı Azami Güç Satın Al
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL 14 Stokta
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL 7 Stokta
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
5.234,8016 TL - 5.234,8016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL 11 Stokta
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL 48 Stokta
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL 6 Stokta
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL 35 Stokta
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL 7 Stokta
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
650.0 N
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL 86 Stokta
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL 12 Stokta
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL 3 Stokta
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
14.342,082 TL - 14.342,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL 10 Stokta
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL 28 Stokta
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
3.076,7654 TL - 3.076,7654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
3.697,5228 TL - 3.697,5228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
  • / 3
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

497821

Fiyat Aralığı
4.589,5461 TL - 4.589,5461 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

497825

Fiyat Aralığı
4.876,2679 TL - 4.876,2679 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    410.0 mm
  • Hareket Aralığı
    180.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 250.0 mm 1200.0 N

497826

Fiyat Aralığı
5.234,8016 TL - 5.234,8016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    250.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253217

Fiyat Aralığı
2.912,1133 TL - 2.912,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

497822

Fiyat Aralığı
4.661,0426 TL - 4.661,0426 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    290.0 mm
  • Hareket Aralığı
    120.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253255

Fiyat Aralığı
13.531,5436 TL - 13.531,5436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    645.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fiyat Aralığı
5.498,4973 TL - 5.498,4973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    160.0 mm
  • Hareket Aralığı
    60.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Fiyat Aralığı
6.406,5022 TL - 6.406,5022 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    264.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253251

Fiyat Aralığı
7.920,6498 TL - 7.920,6498 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    664.0 mm
  • Hareket Aralığı
    300.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

497820

Fiyat Aralığı
4.517,8395 TL - 4.517,8395 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    210.0 mm
  • Hareket Aralığı
    80.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
Ayarlanabilir Gaz Yayı 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

497824

Fiyat Aralığı
4.804,5612 TL - 4.804,5612 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    370.0 mm
  • Hareket Aralığı
    160.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

497828

Fiyat Aralığı
5.378,3202 TL - 5.378,3202 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

1253252

Fiyat Aralığı
11.672,4257 TL - 11.672,4257 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    245.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253256

Fiyat Aralığı
23.395,2144 TL - 23.395,2144 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    480.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Ayarlanabilir Gaz Yayı 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

497830

Fiyat Aralığı
14.342,082 TL - 14.342,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    860.0 mm
  • Hareket Aralığı
    400.0 mm
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

1253210

Fiyat Aralığı
3.625,3955 TL - 3.625,3955 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    450.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Çoklu Konumlu Gaz Yayı 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

1253215

Fiyat Aralığı
63.118,2733 TL - 63.118,2733 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    560.0 mm
  • Hareket Aralığı
    250.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Ayarlanabilir Gaz Yayı 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

1253219

Fiyat Aralığı
3.003,2714 TL - 3.003,2714 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    340.0 mm
  • Hareket Aralığı
    150.0 mm
  • Çubuk Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253223

Fiyat Aralığı
3.076,7654 TL - 3.076,7654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    464.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Ayarlanabilir Gaz Yayı 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

1253227

Fiyat Aralığı
3.697,5228 TL - 3.697,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir Güç
  • Uzatılmış Boy
    445.0 mm
  • Hareket Aralığı
    200.0 mm
  • Çubuk Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25