Menü Arama

Tespit Plakası 25.0 mm M8 Steel

Gaz Yayı Montaj Ayağı, gaz yaylarında sağlam bir bağlantının yanı sıra işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır. Düz kaplamalı parça, bilyeli mafsallara uygundur. M8 dişli boyutuyla vidalanarak monte edilir. Çinko karbon çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

552038

154 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 286,5115 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

5.730,23 TL

20 x 286,5115 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip 3
Bağlantı Tipi Bilyeli Mafsal
Tam Malzeme Carbon Steel
Bilye Ucu Çapı 10.0 mm
Toplam Uzunluk 70.0 mm
Toplam Genişlik 48.0 mm
Delik Çapı A 6.5 mm
Delik Çapı B 4.3 mm
Plaka Kalınlığı 3.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 25.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki En Uzun Mesafe 55.0 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin