Menü Arama

Gazlı Yaylı Uç Bağlantı ve Yataklar - Yassı Montaj Ayağı

Üretimde

These Gas Springs mounting brackets secure the spring to the object or structure it supports and help distribute the load equally. The brackets combine compact design with strength, delivering a large force range capacity that may be utilised for heavy load applications. They are durable and resistant to wear and tear.

The components pass at least 72 hours of salt spray testing under ASTM B117 and are made of carbon steel with zinc. They are easy to install and remove, with either ball pins or threaded pins to fit a variety of end fittings. Used in various applications such as automotive, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Material: Steel


Series Code :SR6480

Seri Kodu: SR6480

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Tip Bağlantı Tipi Satın Al
268,6373 TL - 268,6373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
1
Bilyeli Mafsal
286,5115 TL - 286,5115 TL 22 Stokta
70.0 mm
3
Bilyeli Mafsal
714,5439 TL - 714,5439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
6 - Açık
Gözler Çatal
268,6373 TL - 268,6373 TL 28 Stokta
70.0 mm
4
Gözler Çatal
268,6373 TL - 268,6373 TL 4 Stokta
44.0 mm
5 - Genişletilebilir
Bilyeli Mafsal
200,6106 TL - 200,6106 TL 18 Stokta
70.0 mm
2
Gözler Çatal
N/A 90° 70.0 mm 24.5 mm Steel

552039

Fiyat Aralığı
268,6373 TL - 268,6373 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Bağlantı Tipi
    Bilyeli Mafsal
  • Tam Malzeme
    Carbon Steel
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Tespit Plakası 25.0 mm M8 Steel

552038

Fiyat Aralığı
286,5115 TL - 286,5115 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Bağlantı Tipi
    Bilyeli Mafsal
  • Tam Malzeme
    Carbon Steel
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tespit Plakası 2.5 mm 70.0 mm Steel

552042

Fiyat Aralığı
714,5439 TL - 714,5439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    6 - Açık
  • Bağlantı Tipi
    Gözler Çatal
  • Tam Malzeme
    Carbon Steel
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Tespit Plakası 25.0 mm M8 Steel

552041

Fiyat Aralığı
268,6373 TL - 268,6373 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Bağlantı Tipi
    Gözler Çatal
  • Tam Malzeme
    Carbon Steel
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Tespit Plakası 2.0 mm 44.0 mm Steel

552040

Fiyat Aralığı
268,6373 TL - 268,6373 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5 - Genişletilebilir
  • Bağlantı Tipi
    Bilyeli Mafsal
  • Tam Malzeme
    Carbon Steel
  • Toplam Uzunluk
    44.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
N/A 90° 70.0 mm 49.5 mm Steel

552043

Fiyat Aralığı
200,6106 TL - 200,6106 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Bağlantı Tipi
    Gözler Çatal
  • Tam Malzeme
    Carbon Steel
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8