Metrik boyutlu genleşme sızdırmazlık tapaları, açıklıkların veya oyukların etkili, yüksek basınçlı contalanması için tasarlanmış olup toz, nem, hava ve gaz girişini önler.
Genişletici bilye, tapa kılıfına yerleştirilir. Tapa bilyesinin oluklu ayrı contaları gövdeye itilir. Bilye, düz havşa omuza bastırıldığında yerinde kalır.
O-Halka oluklarında kılavuz açma, rayba çekme ve işleme veya bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığından kolay takılır. Akışkan güç sistemleri, pnömatik veya hidrolik sistemler, endüstriyel ya da valfler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Seri Kodu: SRP0190
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Malzemesi | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Gövde Malzemesi | l1 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Stokta |
Steel
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Zinc Plated Steel
|
25.0
|
22.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
316 Stainless Steel
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
316 Stainless Steel
|
3.6
|
3.0
|
|||
| 14 Stokta |
303 Stainless Steel
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
316 Stainless Steel
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
5.0
|
|||
| 18 Stokta |
Steel
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
3.6
|
3.0
|
|||
| 938 Stokta |
Steel
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Zinc Plated Steel
|
4.0
|
4.0
|
|||
| 410 Stokta |
303 Stainless Steel
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Alüminyum
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
303 Stainless Steel
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
6.0
|
|||
| 40 Stokta |
303 Stainless Steel
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
316 Stainless Steel
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
4.0
|
|||
| 1024 Stokta |
Steel
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Zinc Plated Steel
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
303 Stainless Steel
|
7.5
|
7.0
|
|||
| 76 Stokta |
Steel
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Zinc Plated Steel
|
7.5
|
7.0
|
|||
| 80 Stokta |
303 Stainless Steel
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
9.0
|
|||
| 249 Stokta |
303 Stainless Steel
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
4.0
|
|||
| 239 Stokta |
Steel
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
4.0
|
|||
| 247 Stokta |
303 Stainless Steel
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Alüminyum
|
4.0
|
4.0
|
|||
| 21 Stokta |
303 Stainless Steel
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
303 Stainless Steel
|
7.5
|
7.0
|
|||
| 208 Stokta |
Steel
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Zinc Plated Steel
|
5.5
|
5.0
|
|||
| 96 Stokta |
303 Stainless Steel
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Alüminyum
|
5.5
|
5.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin