Menü Arama

Genişletme Sızdırmazlık Tapası 8.0 8.5 303 Stainless Steel

Metrik olarak mevcut standart boyutlu Genleşme Sızdırmazlık Tapası, açılmış delikleri kapatır, hava ve gaz kaçaklarını önler. O-Halka oluklarında bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığı gibi kılavuz açma ve rayba çekme de gerekmez. Genleşme bilyesi, tapa kılıfına geçirilerek deliği contalar ve yerine tespit eder.
Ürün kodu:

20250478

445 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 8.0
l1 8.5
l2 11.6
d2 +0.1|-0.0 8.0
d3 max 7.4
l3 min 8.3
x ±0.2 0.3
Gövde Malzemesi 303 Stainless Steel
Bilye Malzemesi 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin