Menü Arama

Genişletme Sızdırmazlık Tapası 6.0 6.5 Zinc Plated Steel

Metrik olarak mevcut standart boyutlu Genleşme Sızdırmazlık Tapası, açılmış delikleri kapatır, hava ve gaz kaçaklarını önler. O-Halka oluklarında bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığı gibi kılavuz açma ve rayba çekme de gerekmez. Genleşme bilyesi, tapa kılıfına geçirilerek deliği contalar ve yerine tespit eder.
Ürün kodu:

20250416

17273 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 6.0
l1 6.5
l2 8.7
d2 +0.1|-0.0 6.0
d3 max 5.3
l3 min 6.3
x ±0.2 0.4
Gövde Malzemesi Zinc Plated Steel
Bilye Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin