Menü Arama

Genişletme Sızdırmazlık Tapası 10.0 11.0 Alüminyum

Metrik olarak mevcut standart boyutlu Genleşme Sızdırmazlık Tapası, açılmış delikleri kapatır, hava ve gaz kaçaklarını önler. O-Halka oluklarında bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığı gibi kılavuz açma ve rayba çekme de gerekmez. Genleşme bilyesi, tapa kılıfına geçirilerek deliği contalar ve yerine tespit eder.
Ürün kodu:

20250607

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 10.0
l1 11.0
l2 15.2
d2 +0.1|-0.0 10.0
d3 max 9.4
l3 min 10.8
x ±0.2 0.4
Gövde Malzemesi Alüminyum
Bilye Malzemesi 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin