Menü Arama

Genişletme Sızdırmazlık Tapası 16.0 17.0 303 Stainless Steel

Metrik olarak mevcut standart boyutlu Genleşme Sızdırmazlık Tapası, açılmış delikleri kapatır, hava ve gaz kaçaklarını önler. O-Halka oluklarında bant ya da conta kullanılmasına gerek olmadığı gibi kılavuz açma ve rayba çekme de gerekmez. Genleşme bilyesi, tapa kılıfına geçirilerek deliği contalar ve yerine tespit eder.
Ürün kodu:

20250737

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 16.0
l1 17.0
l2 23.4
d2 +0.1|-0.0 16.0
d3 max 14.7
l3 min 16.5
x ±0.2 0.6
Gövde Malzemesi 303 Stainless Steel
Bilye Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin