Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 0.325 - 0.360 inç PA Black

Tek parçadan oluşan gerilim azaltıcı burç, uygulamaya takıldığında kablo ve telleri keskin kenarlardan korur. Isıyla dengelenmiş siyah naylondan UL4 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

23MP06L10

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,0953 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.547,65 TL

500 x 5,0953 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 0.325 - 0.360 in
Kafa Uzunluğu 16.9 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 18.4 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin