Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Seri Kodu: SR1730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Uyumlu Kablo Şekli | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.100 in
2.5 mm
|
|||
| 437920 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.095 in
2.4 mm
|
|||
| 142038 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 1885 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.090 in
2.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
Round
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 41173 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.100 in
2.5 mm
|
|||
| 1992 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.100 in
2.5 mm
|
|||
| 887 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
| 8988 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.062 in
1.6 mm
|
|||
| 74844 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Round
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 28336 Stokta |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 145440 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 165060 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||
| 63000 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
Round
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 9300 Stokta |
|
|
|
|||
| 48229 Stokta |
0.764 in
19.4 mm
|
Round
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1827 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Round
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Round
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin