Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,6605 TL |
5000 - 9999 | 3,5923 TL |
10000 + | 3,5144 TL |
Renk | Black |
---|---|
Uyumlu Kablo Şekli | Round |
Malzeme | PA |
Kablo Boyutu | SV |
Uyumlu Delik Çapı | 12.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.5 in |
Kafa Uzunluğu | 17.5 mm |
Kafa Uzunluğu | 0.689 in |
Azami Pano Kalınlığı | 2.5 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.098 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Toplam Genişlik | 14.3 mm |
Toplam Genişlik | 0.563 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin