Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 5,6 - 7,4 mm PA Black

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Ürün kodu:

465703

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 9,2732 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.636,60 TL

500 x 9,2732 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 5.6 - 7.4 mm
Uyumlu Delik Genişliği 11.5 mm
Kafa Uzunluğu 11.5 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin