Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.8 mm x 7.1 mm PA Black

Siyah naylondan mamul kaymaz, gerilim azaltıcı burç, 3,8 mm x 7,1 mm çapında kabloları tutar.
Ürün kodu:

465716

7958 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 8999 3,8128 TL
9000 + 3,2363 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.812,80 TL

1000 x 3,8128 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 3.8 mm x 7.1 mm
Kafa Uzunluğu 11.4 mm
Azami Pano Kalınlığı 7.1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 10.3 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin