Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA White

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

465783

5458 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 14,6112 TL
2500 - 4999 13,15 TL
5000 + 11,8351 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

7.305,60 TL

500 x 14,6112 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 7.6 mm
Kafa Uzunluğu 15.9 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin