Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.4 - 11.0 mm PA Black

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

465790

12224 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 13,6532 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.730,64 TL

200 x 13,6532 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 9.4 - 11.0 mm
Kafa Uzunluğu 22.2 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin