Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

497654

1493 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 26,2855 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.628,55 TL

100 x 26,2855 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 9.2 - 10.5 mm
Kafa Uzunluğu 28.0 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin