Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm PA Black

Siyah naylon gerilim azaltma burcu, elektrik kurulum uygulamalarınızda düz kablolara uyar. Uygulamalarda kablo gerilimini ve aşınmasını önlemek için kullanılır. 3481 sıkıştırma aletiyle kolayca takılır. UL E107293 standardına uygundur.
Ürün kodu:

SRB-F-3

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 12,2358 TL
500 - 999 6,9918 TL
1000 + 4,9941 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Flat
Malzeme PA
Kablo Boyutu 3.0 x 5.6 mm
Kafa Uzunluğu 10.3 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin