Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Flat 4,1 mm x 7,6 mm PA Black

Gerilim Azaltıcı Burç, kablo gerilimini ve aşınmayı önler. Yuvarlak ve uzatılmış delikler için uygundur. Yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Kabloya sıkıştırılır veya montaj aleti (ayrı satılır) kullanılarak deliğe geçirilir.
Ürün kodu:

SRB-F-4

13054 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,0059 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.002,95 TL

500 x 4,0059 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Flat
Malzeme PA
Kablo Boyutu 4.1 x 7.6 mm
Kafa Uzunluğu 12.7 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 13.1 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin