Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3 x 7,6 mm PA Black

Siyah naylon gerilim azaltma burcu, elektrik kurulum uygulamalarınızda düz kablolara uyar. Uygulamalarda kablo gerilimini ve aşınmasını önlemek için kullanılır. 3481 sıkıştırma aletiyle kolayca takılır.
Ürün kodu:

SRB-F-7

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,1402 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.070,10 TL

500 x 6,1402 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Flat
Malzeme PA
Kablo Boyutu 3 x 7.6 mm
Kafa Uzunluğu 10.2 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.8 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 12.7 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin