Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm;7.4 mm PA Black

Siyah naylon gerilim azaltma burcu, elektrik kurulum uygulamalarınızda yuvarlak kablolara uyar. Uygulamalarda kablo gerilimini ve aşınmasını önlemek için kullanılır. 3481 sıkıştırma aletiyle kolayca takılır. UL E107293 standardına uygundur.
Ürün kodu:

SRB-R-2

3577 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,2033 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.203,30 TL

1000 x 6,2033 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 6.4 mm;7.4 mm
Kafa Uzunluğu 10.9 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 12.7 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin