Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

Siyah naylon gerilim azaltma burcu, elektrik kurulum uygulamalarınızda yuvarlak kablolara uyar. Uygulamalarda kablo gerilimini ve aşınmasını önlemek için kullanılır. 3481 sıkıştırma aletiyle kolayca takılır. UL E107293 standardına uygundur.
Ürün kodu:

SRB-R-3

30515 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,1613 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.080,65 TL

500 x 6,1613 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 7.6 mm
Kafa Uzunluğu 14.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 15.9 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin