Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.0 mm PA Black

Bu gerilim azaltma burcu, UL94-V-2 siyah naylondan imal edilmiştir. Kabloları ve SV modelinde / 6 mm çapında telleri 2,5 mm kalınlığında panoda tutar.
Ürün kodu:

XSRBRA01-01

21404 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 11,3553 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.271,06 TL

200 x 11,3553 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 6.0 mm
Kafa Uzunluğu 14.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 11.1 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin