Menü Arama

Gizli Menteşe 32.0 mm 110 ° Steel

This Spring Loaded Corner Hinge has a body made from Polyamide DIN-EN ISO 1043-1. It is used for internally mounted doors. The hinge is spring loaded to remove the door easily. It features a clip fixing, for easy assembly. The hinge rotation is 110°. Bottom pin 32003192 sold separately.
Ürün kodu:

389

2686 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 32.0 mm
Pim Çapı 3.5 mm
Pim Uzunluğu 5.5 mm
Gövde Malzemesi Nylon
Menteşe Tipi Yaylı Pim Menteşesi
Dahil Bottom Pin 32003192 Sold Separately
Tam Malzeme Poliamid 6 %30 Cam Elyaf Güçlendirilmiş
Montaj Yöntemi Klips Montaj
Montaj Yönelimi Universal
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Yay Hareketli Çıkarılabilir
Özel Nitelikler Spring Loaded, Concealed
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin