Menü Arama

Gizli Menteşeler - Çıkarılabilir

Stokta

Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.

Series Code :SR5510

Seri Kodu: SR5510

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Uzunluk Renk Bitir Pim Uzunluğu Gövde Malzemesi Satın Al
58900 Stokta
6.0 mm
18.0 mm
Siyah
No Finish
18.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Natural
84.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Zinc Plated
84.0 mm
Steel
5000 Stokta
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Zinc Plated
14.5 mm
Steel
9900 Stokta
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
51.5 mm
Doğal renk
Copper Plated
10.0 mm
Steel
389 4554 Stokta
3.5 mm
32.0 mm
Siyah
No Finish
5.5 mm
Nylon
10920 Stokta
4.0 mm
4180 Stokta
4.0 mm
Gizli Menteşe 18.0 mm 110 ° Steel

32003192E


Stok Seviyeleri
58900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    18.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
Gizli Menteşe 110 °

18915E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Concealed Hinge 84.0 mm 135 ° Stainless Steel

289402002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    84.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
Concealed Hinge 84.0 mm 135 ° Steel

289632001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    84.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Concealed Hinge 84.0 mm 135 ° Steel

289632002


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    14.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Steel
Concealed Hinge 135 °

289632001E


Stok Seviyeleri
9900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gizli Menteşe 135 °

289632002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Concealed Hinge 135 °

289402002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Pim Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7907000090
Concealed Hinge 51.5 mm 110 ° Steel

18910


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    51.5 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.0 mm
  • Gövde Son Katı
    Copper Plated
Gizli Menteşe 32.0 mm 110 ° Steel

389


Stok Seviyeleri
4554 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Pim Çapı
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Menteşe Tipi
    Yaylı Pim Menteşesi
Concealed Hinge 110 °

18910E


Stok Seviyeleri
10920 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    8302100090
Concealed Hinge 110 °

18912E


Stok Seviyeleri
4180 Stokta
Özellikler
  • Pim Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890