Menü Arama

Gizli Menteşe Kaynak 60.0 mm 32.5 mm Stainless Steel

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Ürün kodu:

295401E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapı Kanadı Genişliği 32.5 mm
Kanat Kalınlığı 2.0 mm
Denge Mesafesi 20.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 60.0 mm
Toplam Genişlik 32.5 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Menteşe Tipi Spring Loaded
Montaj Yöntemi Kaynak
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Montaj Deliği Sayısı 2
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Removable
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin