The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Series Code :SR5545
Seri Kodu: SR5545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Denge Mesafesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Gövde Malzemesi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3703 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 190 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 1190 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 114,5777 TL - 178,232 TL | 6132 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 125,0409 TL - 194,5084 TL | 189 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 80,5612 TL - 125,3177 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 93,3898 TL - 145,2728 TL | 494 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 114,5777 TL - 178,232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 97,0803 TL - 151,0135 TL | 2100 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 10076 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin