Menü Arama

Gizli Menteşe Kaynak 60.0 mm 32.5 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

295632E

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapı Kanadı Genişliği 14.5 mm
Kanat Kalınlığı 2.0 mm
Denge Mesafesi 24.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 60.0 mm
Toplam Genişlik 32.5 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Gövde Malzemesi Steel
Menteşe Tipi Gizli Menteşe
Montaj Yöntemi Kaynak
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Montaj Deliği Sayısı 2
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Removable
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin