Menü Arama

Gizli Menteşe Kaynak 60.0 mm 38.0 mm Steel

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Ürün kodu:

295633E

88 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kapı Kanadı Genişliği 38.0 mm
Kanat Kalınlığı 2.5 mm
Denge Mesafesi 20.0 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 60.0 mm
Toplam Genişlik 38.0 mm
Pim Çapı 5.0 mm
Gövde Malzemesi Steel
Menteşe Tipi Spring Loaded
Montaj Yöntemi Kaynak
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Montaj Deliği Sayısı 2
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Removable
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin