Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Denge Mesafesi | 18.0 mm |
---|---|
Denge Mesafesi | 0.709 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 60.0 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 2.362 in |
Toplam Genişlik | 22.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.886 in |
Pim Çapı | 5.0 mm |
Pim Çapı | 0.197 in |
Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
Menteşe Tipi | Spring Loaded |
Montaj Yöntemi | Kaynak |
Montaj Yönelimi | Universal |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Sökülebilirlik | Removable |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.