Menü Arama

Gizli Menteşe 90 ° 100.0 mm 12.0 mm Steel

Removable Concealed Hinged made from Steel. Screw-on design with four mounting holes.
Ürün kodu:

060114234E

94 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 8

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Kanat Uzunluğu 100.0 mm
Toplam Uzunluk 126.0 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Renk Natural
Bitir No Finish
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Removable
GTIP Numarası 8302100090
Mandal Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin