Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 2.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.079 in |
Denge Mesafesi | 20.0 mm |
Denge Mesafesi | 0.787 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 60.0 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 2.362 in |
Toplam Genişlik | 32.5 mm |
Toplam Genişlik | 1.28 in |
Renk | Natural |
Bitir | Zinc Plated |
Montaj Yöntemi | Screw |
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
Pim Malzemesi | Steel |
Sökülebilirlik | Removable |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Mandal Malzemesi | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.