Menü Arama

Gizli Menteşe 65.0 mm 23.5 mm Natural

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Ürün kodu:

695632E

728 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Denge Mesafesi 18.5 mm
Toplam Kanat Uzunluğu 65.0 mm
Toplam Genişlik 23.5 mm
Renk Natural
Bitir No Finish
Montaj Yöntemi Vida/Kaynak
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Removable
GTIP Numarası 7326909890
Mandal Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin