Miktar | Birim fiyatı |
---|
Kanat Kalınlığı | 2.5 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.098 in |
Denge Mesafesi | 24.5 mm |
Denge Mesafesi | 0.965 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 107.0 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 4.213 in |
Toplam Uzunluk | 107.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.213 in |
Toplam Genişlik | 28.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.102 in |
Renk | Natural |
Montaj Yöntemi | Vida/Kaynak |
Montaj Yönelimi | Universal |
Pim Malzemesi | Steel |
Sökülebilirlik | Removable |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Mandal Malzemesi | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.