Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 110.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 4.331 in |
Toplam Yükseklik | 56.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.205 in |
Toplam Derinlik | 18.0 mm |
Toplam Derinlik | 0.709 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 103.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 4.055 in |
Montaj Deliği Genişliği | 49.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 1.929 in |
Kulp Biçimi | Rectangular |
Kulp Biçimi | Pull Handle |
Montaj Tipi | Yaylı Oturma |
Kulp Malzemesi | ABS |
Tam Malzeme | Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren) |
Renk | Grey |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.