Menü Arama

Gömme Tutamaklar - Yaylı Oturmalı

Stokta

Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.

Series Code :SR5466

Seri Kodu: SR5466

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kulp Biçimi Renk Kulp Malzemesi Silindir Derinliği Toplam Yükseklik Satın Al
168,8577 TL - 168,8577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
Rectangular
Gri
PA
50.0 mm
55,9498 TL - 62,1664 TL 1722 Stokta
120.0 mm
Rectangular
Siyah
ABS
95.0 mm
183,4239 TL - 203,8166 TL 108150 Stokta
93.0 mm
Rectangular
Siyah
Nylon 6
36.0 mm
235,6064 TL - 366,4986 TL 760 Stokta
136.0 mm
Rectangular
Siyah
Nylon 6
36.0 mm
85,0501 TL - 132,2999 TL 18240 Stokta
136.0 mm
Rectangular
Siyah
Nylon 6
36.0 mm
69,9372 TL - 77,708 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
Rectangular
Siyah
ABS
95.0 mm
218,2049 TL - 242,4418 TL 55500 Stokta
93.0 mm
Rectangular
Siyah
Nylon 6
36.0 mm
188,0987 TL - 188,0987 TL 18 Stokta
90.0 mm
Rectangular
Gri
PA
73.0 mm
553,046 TL - 553,046 TL 69 Stokta
187.0 mm
Rectangular
Siyah
ABS
79.0 mm
137,6781 TL - 152,9755 TL 98940 Stokta
Siyah
37,514 TL - 58,3551 TL 17380 Stokta
96.0 mm
Rectangular
Siyah
ABS
56.0 mm
199,0335 TL - 199,0335 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
Rectangular
Gri
PA
95.0 mm
121,2747 TL - 134,7496 TL 988680 Stokta
Siyah
394,2548 TL - 438,0608 TL 16214 Stokta
110.0 mm
Gri
ABS
56.3 mm
287,6538 TL - 319,6153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
Siyah
ABS
56.3 mm
238,5932 TL - 265,1036 TL 28380 Stokta
90.0 mm
Siyah
ABS
40.0 mm
309,5366 TL - 343,9295 TL 8970 Stokta
90.0 mm
Gri
ABS
40.0 mm
438,4982 TL - 487,2203 TL 616 Stokta
187.0 mm
Siyah
ABS
79.0 mm
Gömme Tutamak 120.0 mm 50.0 mm Technopolymer Grey

1218969

Fiyat Aralığı
168,8577 TL - 168,8577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Derinlik
    17.5 mm
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Snap fit pull handle
Gömme Tutamak 120.0 mm 95.0 mm PA6 Black

37422E

Fiyat Aralığı
62,1664 TL - 55,9498 TL

Stok Seviyeleri
1722 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    95.0 mm
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Pull
  • Montaj Tipi
    Snap-In
Recessed Handle 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Black

274115

Fiyat Aralığı
203,8166 TL - 183,4239 TL

Stok Seviyeleri
108150 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    93.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Derinlik
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    87.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    31.0 mm
Recessed Handle 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Black

274222

Fiyat Aralığı
366,4986 TL - 235,6064 TL

Stok Seviyeleri
760 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Derinlik
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    132.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    31.0 mm
Recessed Handle 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Black

274215

Fiyat Aralığı
132,2999 TL - 85,0501 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Derinlik
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    132.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    31.0 mm
Recessed Handle 120.0 mm 95.0 mm ABS Black

37415E

Fiyat Aralığı
77,708 TL - 69,9372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    95.0 mm
  • Toplam Derinlik
    27.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    120.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    95.0 mm
Gömme Tutamak 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Siyah

274122

Fiyat Aralığı
242,4418 TL - 218,2049 TL

Stok Seviyeleri
55500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    93.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Derinlik
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    87.5 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    31.0 mm
Gömme Tutamak 90.0 mm 73.0 mm PA Grey

1218967

Fiyat Aralığı
188,0987 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    73.0 mm
  • Toplam Derinlik
    21.5 mm
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Snap fit pull handle
Gömme Tutamak 187.0 mm 79.0 mm ABS Black

493463

Fiyat Aralığı
553,046 TL - 553,046 TL

Stok Seviyeleri
69 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    79.0 mm
  • Toplam Derinlik
    22.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    171.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    73.0 mm
Gömme Tutamak ABS Siyah

1239056

Fiyat Aralığı
152,9755 TL - 137,6781 TL

Stok Seviyeleri
98940 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gömme Tutamak 96.0 mm 56.0 mm ABS Black

074E

Fiyat Aralığı
58,3551 TL - 37,514 TL

Stok Seviyeleri
17380 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    96.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Snap fit pull handle
  • Montaj Tipi
    Clip On
Gömme Tutamak 120.0 mm 95.0 mm PA Grey

1218968

Fiyat Aralığı
199,0335 TL - 199,0335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    95.0 mm
  • Toplam Derinlik
    26.5 mm
  • Kulp Biçimi
    Rectangular
  • Kulp Biçimi
    Snap fit pull handle
Gömme Tutamak ABS Siyah

1239055

Fiyat Aralığı
134,7496 TL - 121,2747 TL

Stok Seviyeleri
988680 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pull Handle 110.0 mm 56.3 mm ABS Gri

77428

Fiyat Aralığı
438,0608 TL - 394,2548 TL

Stok Seviyeleri
16214 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.3 mm
  • Toplam Derinlik
    18.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    103.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    49.0 mm
Pull Handle 110.0 mm 56.3 mm ABS Siyah

77420

Fiyat Aralığı
319,6153 TL - 287,6538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    110.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.3 mm
  • Toplam Derinlik
    18.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    103.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    49.0 mm
Pull Handle 90.0 mm 40.0 mm ABS Siyah

67420

Fiyat Aralığı
265,1036 TL - 238,5932 TL

Stok Seviyeleri
28380 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Derinlik
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    83.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    34.0 mm
Pull Handle 90.0 mm 40.0 mm ABS Gri

67428

Fiyat Aralığı
343,9295 TL - 309,5366 TL

Stok Seviyeleri
8970 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Derinlik
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    83.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    34.0 mm
Pull Handle 187.0 mm 79.0 mm ABS Siyah

87420

Fiyat Aralığı
487,2203 TL - 438,4982 TL

Stok Seviyeleri
616 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    187.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    79.0 mm
  • Toplam Derinlik
    22.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    171.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    73.0 mm