Menü Arama

N/A Black 45.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm

Siyah TPR'den imal edilen Sıvı Sızdırmaz Tapa IP67, IP67'ye göre koruma sağlar.
Ürün kodu:

10517

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 75,4157 TL
500 - 999 60,3324 TL
1000 + 34,4719 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.541,57 TL

100 x 75,4157 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPE
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin