Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Malzeme: TPR, TPE, Silicone Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 HB, UL94 V-0Seri Kodu: SR1851, SRBP, SRLTP
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | T2 | Malzeme | D | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41400 Stokta |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 413226 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 5865 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
|||
| 108720 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 124880 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 84000 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
|||
| 540000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone Rubber
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|||
| 479283 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| 2340 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin