Menü Arama

Gövde Tapası 18.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

Gövde Tapası, keskin kenarlar veya diğer açıklıklar gibi alanları ve delikleri güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Zarif bir görünüm verir ve sıkı geçme tasarımıyla hızlıca çözüm getirir. -40°C ila +135°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Siyah renktedir. TPR'den mamuldür ve IP67 koruması sunar.
Ürün kodu:

BP-16234

130 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,6847 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.684,70 TL

1000 x 8,6847 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme TPR
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin