Menü Arama

Göz Çukurlu Rot Başları M10 10.0 mm | 0.394 in Stainless Steel Black

Mat Paslanmaz Çelikten mamul delikli cıvata, kısmen dişli şafta sahiptir. Takımların/mekanik aksamın tespiti için idealdir.
Ürün kodu:

1504654

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 562,383 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

5.623,83 TL

10 x 562,383 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Kalınlığı 12.0 mm
Mafsal Çapı 10.0 mm
Delik Merkezine Uzunluk 100.0 mm
Dış Çap 20.0 mm
İç Çap 10.0 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Diş Boyutu M10
Malzeme Stainless Steel
Kafa Tipi Göz Çukurlu Baş
Diş Tipi Dişli
Tip Döndürme cıvataları

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin